เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOEH45-54KCTA
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1418
  • กว้าง (มิลลิเมตร)970
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป