เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

・Inverter Technology

・ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOU18-24RLXFW1
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)61
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา