เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUH12LMBS1
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)542
  • กว้าง (มิลลิเมตร)799
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา