เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARGA18-25FMTA-U
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1135
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา
กาตาร์
อียิปต์
คูเวต
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
ตุรกี
บาห์เรน
ปาเลสไตน์
เยเมน
เลบานอน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัฟกานิสถาน
อิรัก
อิสราเอล
อิหร่าน
โอมาน