เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARXD024HLCH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)198
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป