เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard ・Wide range of static pressures
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARXH45-54KHTC
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment