เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B

・Cool beauty design

・High energy saving

・Smart device control

・Comfortable airflow & Quiet operation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEG07KETF-B / 2.0kW / 2.5kW ASEG09KETF-B / 2.5kW / 2.8kW ASEG12KETF-B / 3.4kW / 4.0kW ASEG14KETF-B / 4.2kW / 5.4kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASEG07-14KETF-B
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)950
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป