เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS

•Compact wall-mounted indoor unit providing superior comfort.

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTAS / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h ASUH12KTAS / 12,000Btu/h / 15,300Btu/h ASUH15KTAS / 14,500Btu/h / 17,400Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH09-15KTAS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)894
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา