เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN

・Slim & stylish square design

・High seasonal efficiency

・Silent model

・Smartphone Control (Option)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG09KMCEN / 2.50kW / 3.20kW

    ASYG12KMCEN / 3.40kW / 4.00kW

    ASYG14KMCEN / 4.20kW / 5.40kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASYG09-14KMCEN
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)834
  • ความลึก (มิลลิเมตร)222
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป