เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASYH05KJCA
  • Product familyMulti Split Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)798
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป