เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
เครื่องปรับอากาศ
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Available in สหรัฐอเมริกา
GENERAL
ติดตาม
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
AUUB012-030KSA2
Product family
VRF Air Conditioner
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Indoor Unit
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-03-16
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
246
กว้าง (มิลลิเมตร)
840
ความลึก (มิลลิเมตร)
840
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.generalww.com/us/
วีดีโอการใช้งาน
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Tendering Information
https://tecs.generalww.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
ญี่ปุ่น
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
CSI MasterFormat 2014 Code
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number
23-33 39 00
OmniClass Title
Air Conditioning Equipment
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
ดาวน์โหลด
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
ดาวน์โหลด
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
ดาวน์โหลด
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
ดาวน์โหลด
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
ดาวน์โหลด