เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF AUXN018HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXN018HLBH

・Easy Service and Maintenance

・Efficient control of operation

・More Comfort

・Non-stop oil recovery operation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXN018HLBH / 5.6kw / 6.3kw
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AUXN018HLBH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)246
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป