เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

・High Seasonal Efficiency

・Human Sensor

・Plasma Air Clean

・Filter Auto Clean

・Clean coating heat exchanger

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPLIT_ASYG09-12KXCA
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)293
  • กว้าง (มิลลิเมตร)786
  • ความลึก (มิลลิเมตร)378
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป