เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WOYG160LJL
  • Product familyAir To Water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Split Outdoor uint
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1428
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1080
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)137
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป