เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

• Compact cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ACUH07-18KUAS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)245
  • กว้าง (มิลลิเมตร)570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment