เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

・Space saving and compact size

・Contributes to reduction of project costs

・Reduces the number of systems and installation area

・High Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・High Performance Scroll Compressor

・Intelligent Refrigerant Control

・PCB Protection – Low-High voltage support

・Protects against power supply mis-wiring

・New refrigerant cooling technology

・Anti-corrosion

・Wide operating range

・Design for easy service and maintenance

・Automatic address setting

・Various combinations

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AJG126-144JNTAH-U
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)765
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)234
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา