เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT AODG36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AODG36CMTA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AODG36CMTA / 10.3w
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AODG36CMTA
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)998
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา