เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOTH18KNTA
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)542
  • กว้าง (มิลลิเมตร)799
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย