เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA408ULCVG5 / 34 / 390,000Btu/h / 394,000Btu/h

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUA408ULCVG5
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)765
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1148
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC