เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4

•Multi-zone outdoor Unit with a connectable capacity of up to 130%

•Supports connection of up to 4 indoor units

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energysavings

•Operates efficiently with heating down to -15°F (-26°C) and cooling up to 122°F.

•Built-in base pan heater prevents ice buildup for uninterrupted operation in freezingtemperatures.

•Efficiently delivers comfort with capacities ranging from 25,000 to 46,000 BTU

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

•Super quiet operation with sound levels as low as 54dB

•Common indoor units compatible with single and multi-zone systems: Compact Cassette,Mid Static Duct, Slim Duct, and Wall-Mount.

•Current limit function, allowing precise control to meet specific power requirements.

•Built-in safety features, including circuit protection, fan motor protection, andcompressor protection, ensuring reliable operation and long-lasting durability

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 230ft (70m)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH36KWAH4 / 35,200Btu/h / 36,400Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUH36KWAH4
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)998
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment