เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARXL007-018HTBH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)240
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment