เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA030GTEH(-U) / 9.0kW ASGA034GTEH(-U) / 10.0kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASGA030-034GTEH-U
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา