เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS

• Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASUH07KPAS / 7,000Btu/h ASUH09KPAS / 9,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h ASUH15KPAS / 15,000Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH07-15KPAS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)834
  • ความลึก (มิลลิเมตร)222
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment