เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

・Quiet operation ・Easy maintenance ・High delivered efficiency means lower utility bills
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH07-15KPBS
  • Product familyMulti Split Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)834
  • ความลึก (มิลลิเมตร)222
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment