เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KTBS / 12000BTU/h / 15300BTU/h ASUH15KTBS / 14500BTU/h / 17400BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH09-15KTBS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)894
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment