เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

・Highly-efficiency, compact design

・More comfortable airflow

・Quiet operation & 6-Step fan speed control

・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASYA004-014HCAH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)268
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)203
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment