เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB

  • High Efficiency & Quiet operation
  • Small and light weight outdoor unit
  • Automatic Airflow adjustment function
  • Low ambient operation
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTB / 8.5kW / 10.0kW AOYG36KBTB / 9.5kW / 10.8kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPLIT_AOYG30-36KBTB
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)788
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC