เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
  • Slim & Compact design
  • Easy maintenance
  • Two-direction drain piping
  • All class low ambient operation
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPLIT_ARXG22KMLB
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1135
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC