เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH
GENERAL

FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH

  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Quiet operation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 5 models below.

    Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    EEV internal / AGYA004GCGH / 1.1kW / 1.3kW
    EEV internal / AGYA007GCGH / 2.2kW / 2.8kW
    EEV internal / AGYA009GCGH / 2.8kW / 3.2kW
    EEV internal /AGYA012GCGH / 3.6kW / 4.0kW
    EEV internal / AGYA014GCGH / 4.0kW / 4.5kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VRF_AGYA004-014GCGH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)740
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC