เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VRF_AJY378-396GALDHH
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3720
  • ความลึก (มิลลิเมตร)765
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)858
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC