เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
genericmaterials/products/2ae20e53-af46-4e47-88f3-57d435a81dda
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
ฉนวนกันความร้อน
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Available in สหรัฐอเมริกา
Generic Building Materials
ติดตาม
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Insulation 100mm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Insulation_100mm_Glass_Wool_Density_40kg-m3
Product family
Materials
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Building materials
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เผยเเพร่
2016-01-01
หมายเลขฉบับ
1
ความลึก (มิลลิเมตร)
100
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
สินค้าใกล้เคียง
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ดาวน์โหลด
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
ดาวน์โหลด
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Insulation Frame Wall Hybrid
ดาวน์โหลด
Owens Corning
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
ดาวน์โหลด
Hunter Panels
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
ดาวน์โหลด
Johns Manville
AP® Foil-Faced Polyiso Foam Sheathing
ดาวน์โหลด