เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Masonry Unit,  140mm
Generic Building Materials

Concrete Masonry Unit, 140mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.concrete_masonry_unit_140
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls