เผยแพร่สินค้าของคุณ
EPS, Expanded Polystyrene, 90mm
Generic Building Materials

EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eps_90
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE