เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm
    Generic Building Materials

    Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm

    Low-E varies from normal clear glass in that one side of the glass has a special metal coating, technically known as a low emissivity, or Low-E. Low-E coatings have been developed to minimize the amount of ultraviolet and infrared light that can pass through glass without compromising the amount of visible light that is transmitted. Therefore, Low-E glass is a type of insulating glass, which increases the energy efficiency of windows by reducing the transfer of heat or cold through glass, meaning in the winter your house stays warmer, and in the summer it stays cooler. There are two types of Low-E glass available: hard coat Low-E (pyrolytic glass) and soft coat Low-E, or sputter coating.




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glass_clear_low-e_6
    • Product familyMaterials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameGlass products
    • UNSPSC code301717
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
    • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
    • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)