เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm
    Generic Building Materials

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Toughened or tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass. It is 5 times more resistant to breakage than normal float glass of equal thickness, and if it is broken, it usually breaks into relatively small particles, which are less likely to cause serious injury. Tempered glass has many benefits and uses which makes it a popular glass used in many home and commercial building projects. 




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glass_clear_tempered_3
    • Product familyMaterials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameTempered glass
    • UNSPSC code30171706
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_88
    • Uniclass 2015 DescriptionThermally toughened glass sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
    • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
    • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)