เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels
    MSL Fibre

    SONOpan Wall/Ceiling Soundproofing Panels

    Create Quiet Spaces: Soundproof Walls and Ceilings

    SONOpan Soundproofing Panels are the go-to choice for soundproofing walls and ceilings. As one of the most trusted soundproofing solutions in Canada, our acoustic wall panels provide effective noise control for any space. Invest in sound deadening wall panels to create a quieter, more peaceful environment.

    North America's premier soundproofing panel, SONOpan has a proven record of success over 30 years creating quiet spaces for both professionals and homeowners alike. Our panel can be used in a variety of applications such as: your home office, bedroom, shared wall or even multi-unit housing, music studios, theatre rooms, commercial units and more. With its patented Noise STOP Technology, SONOpan is manufactured with varying densities and is designed for optimal sound absorption across a wide range of frequencies, making it the ideal choice for effective noise reduction and sound transmission control.

    สเปคสินค้า
      • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
      • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
      • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
      • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
      • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
      • Product Of Canada
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sonopan-soundproofing-panels
    • Product familySoundproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SONOpan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
    • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSound controlling
    • OmniClass Number23-13 25 21 11
    • OmniClass TitleSlab and Board Sound Isolation Insulation
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit