เผยแพร่สินค้าของคุณ
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm
Generic Building Materials

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mdf_8
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEngineered Wood Products
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION