เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineral Wool, 220mm
Generic Building Materials

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mineral_wool_220
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE