เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm
Generic Building Materials

Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

An asphalt shingle uses asphalt for waterproofing and is one of the most widely used roofing covers because it has a relatively inexpensive up-front cost and is fairly simple to install. Asphalt shingles are composed of: a base material (organic felt or glass-fiber mat, that provides support for the weather-resistant components and gives a shingle strength); asphalt and fillers; and surfacing material (generally in the form of mineral granules, that provides protection from impact and UV degradation and improves fire resistance). The most common form are strip shingles, usually with three tabs (3 tab strip shingles). Shingles may be produced in a single layer or two or more layers. The latter generally are known as laminated strip shingles, or architectural shingles, and they have a three dimensional appearance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.roofing_asphalt_shingle_2_7
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBuilt-Up Asphalt Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 15 11
  • OmniClass TitleAsphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (20)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)