เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel, Carbon
Generic Building Materials

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steel_carbon
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarbon steel frames
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE