เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood, Teak
Generic Building Materials

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wood_teak
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION