เผยแพร่สินค้าของคุณ
XPS, Extruded Polystyrene, 200mm
Generic Building Materials

XPS, Extruded Polystyrene, 200mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xps_200
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE