เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet
    Geohidrol

    Geopost - Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet

    Structural post made of 2 mm galvanized steel sheet, to be placed between floor-slabs to increase the masonry wall rigidity. It consists of three parts, two ends and a central part formed by a folded sheet where the GEOANC omegas that connect the masonry wall to the post are inserted. This joint permits a differential movement between the masonry wall and the structure. The telescopic design of these posts permits their placement without the need for welding, as well as the absorption of any slab irregularity.
    สเปคสินค้า
    • Structural post that ensures the stability of masonry wall sections (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.geopost
    • Product familyPost
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Geopost
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_16_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWind posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 35 21 13
    • OmniClass TitleMasonry Structural Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)