เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable chamber GEO-CRM120
GEOplast GmbH

Cable chamber GEO-CRM120

Cable chamber DN800/ H1200

Diameter: 800mm , Height: 1200mm

Brand / Producer: GEOplast

Manhole opening: DN/da 600/625

can be shortened by 200 mm

Material: 100% polyethylene without foam additives

waterproof design

with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

this version is suitable for manhole covers up to class D

Application:

PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,


สเปคสินค้า
  • Cable chamber DN600/ H1200

    Diameter: 600mm , Height: 1200mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 200 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cable-chamber-geo-crm
  • Product familyShaft systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable shaft
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ถนน
  • IFC classificationCable Segment
  • รหัส ETIMEG000005
  • ชื่อ ETIMSub-floor systems
  • OmniClass Number23-13 23 21
  • OmniClass TitleRopes, Wires, and Cables

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง