เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parking PRO Barrier
Parking PRO Barrier
    HUB Parking Technology

    Parking PRO Barrier

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(11 รีวิว)

    Parking Pro barrier is developed specifically for applications in heavy-traffic locations, and smart parking systems.
    It guarantees fast opening times, long life span, reliability and quality, and also outstanding design, extremely low operating costs, ease of use, and a wide range of other features. In a nutshell, parking barriers are the first choice for the car park operators and solution providers (OEMs) who want to provide a reliable access control system.

    For our global customers excepted those based in North America, the barrier model is called Pro: its cabinet is 915 mm high and it uses an arm with a smooth curve known as "VarioBoom".

    For the North American customers, the barrier model is called Pro M: its cabinet is 1115 mm high and it uses a straight barrier arm known as “MicroBoom”.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.parking-pro-barrier
    • Product familyJUPITER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parking Barriers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • OmniClass Number23-39 11 11 15
    • OmniClass TitleTraffic Barriers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)