เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Rainwater tank 30000l
GEOplast GmbH

Large Rainwater tank 30000l

RAINWATER TANK 30.000 litres

Volume: 30.000 litres

Dimensions: L x W x (H) 9800 x 2200 x (2600-3200) mm

stable storage tank made of plastic

solid construction / weight: 1700 kg

Material: 100% polyethylene black

Tank cylinder double-walled

Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

Brand / System: GEOplast

30 years warranty

incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

other connection options on request

incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

สเปคสินค้า
  • RAINWATER TANK 30.000 litres

    Volume: 30.000 litres

    Dimensions: L x W x (H) 9800 x 2200 x (2600-3200) mm

    stable storage tank made of plastic

    solid construction / weight: 1700 kg

    Material: 100% polyethylene black

    Tank cylinder double-walled

    Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

    Brand / System: GEOplast

    30 years warranty

    incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

    other connection options on request

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.large-rainwater-tank-30000l
  • Product familyWater tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater storage tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)9800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1700
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
  • IFC classificationTank
  • OmniClass Number23-27 29 19 11
  • OmniClass TitleMultiple Wall Tanks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย