เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory,  20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory, 20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

4" centerset

12-658 Monticello 20 1/4" x 18 1/2" Ledge Type Wall Hung Lav
12-654 Monticello II 20 1/4" x 18 1/2" Ledge Type Wall Hung Lav


SKU# 12-658 and 12-654
ADA compliant: Yes

Description
  • Two integral self-draining soap dishes
  • Back overflow
  • Fast aligning one-piece wall hanger
  • 8" or 4" centers
  • Punched for use with concealed carrier
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 18 1/2"
Height 13"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0012
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monticello
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)