เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    The Cleanroom flooring Commercial flooring - Cleanroom flooring Cleanroom certified: for use in ISO4 and GMP-Class-A cleanrooms Heavy Traffic resistance: forklifts... Outstanding Chemical resistance

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-CLEAN-MIP-BIO
    • Product familyFlooring - Cleanroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Salle propre
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-26
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)