เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    MIPOLAM ROBUST EL7 is dissipative flooring, antistatic (< 2 kV), flexible homogeneous floorcoverings available in both sheet and tile form. Calendered and compacted with permanent anti-static properties. They act as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) and comply with EN 649.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-ESD-MIP-ROB
    • Product familyFlooring - ESD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)