เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    MIPOLAM TECHNIC EL5 is a conductive flexible homogeneous compacted available in tiles. The conductive carbon coated PVC pellets create a perfect conductive network for permanent conductive properties and antistatic properties (< 20 V) throughout its full life expectancy. It acts as a continuous conductive 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) and complies with EN 649. Reaction on fire group Bfl-s1, classification 34/43, slip resistance approved for public areas. TVOC ater 28 days less than 10 μg/ m3 due to ISO 16000-6. Without any content listed as CMR (carcinogenic, mutagenic, and reprotoxical due to REACH).

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-ESD-MIP-TEC
    • Product familyFlooring - ESD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mipolam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)